국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9907
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/betonbau/9907.prj},{NB=9907(2,0)},{CNSORDERNO=9907},{L=115},{B=115},{T=105},{AO=12},{RK=4},{RK2=2},{AN=4},{CNSMASSEXACT=232.700},{CNSVOLUMEEXACT=2.870},{BZ=UP-Abzweigdose, für KRFG-Rohre, 115x115x105 mm},{CNSMAT=Polyethylen / Polypropylen},{ES=Halogenfrei},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=155 011 798},{IP=-},{OP=20},{CNSEAN=7611614203706},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2},{COVER=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9907 - Flush mounting junction box
Bill of material
9907
CNSORDERNO
Art. No.
9907
BZ
Designation
Flush-mounting junction box, for corrugated conduits, 115x115x105 mm
LOD
Level of detail
300
200
300
200
L
Length
115
mm
B
Width
115
mm
T
Depth
105
mm
AO
Break-out openings Ø 20 mm
12
RK
Combination conduit entries M20/25
4
RK2
Combination conduit entries M25/32
2
AN
Number of nails
4
CNSMAT
Material
Polyethylene / Polypropylene
ES
Properties
Halogen-free
GP
Glow wire test
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Processing temperature
-5°C / + 60°C
ENO
E No.
155 011 798
CNSMASSEXACT
Individual net weight
232.700
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
2.870
l
CNSEAN
EAN code
7611614203706
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Flush mounting junction box KRFG-tubes, rectangular Installation in: fairfaced concrete, concrete, brickwork Measures Length x Width x Depth: 115 x 115 x 105mm Flush mounting junction box, stabilizing cover included Of polyethylene, halogen-free, according to EN 60670-1/60670-22/GWFI 650°C, SEV certified Combined leading-in tubes: 4x M20/25; 2x M25/32 Break-out openings Ø 20mm: 12 Number of nails: 4 Article number: 9907 / E-No 155 011 798
ETIM40
ETIM 40
EC002601
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청