Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1281-05
KAISER
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1281_05.prj},{NB=1281-05(2)},{CNSORDERNO=1281-05},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 90 mm für Ortbeton},{LOD=2},{DA=90},{LB=97},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=38.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.940},{CNSEAN=4013456546615},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 100, Frontteil Installation in: Ortbeton Frontteil aus Kunststoff für Einbaudurchmesser Ø: 90 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 97 mm Artikelnummer: 1281-05 / 920 896 049},{PICTURESMALL=1281_05.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1281-05 - Install. housing, HaloX® 100 front part
Bill of material
1281-05
CNSORDERNO
Art. No.
1281-05
BZ
Designation
Install. housing, HaloX® 100 front part, inst. diameter Ø 90 mm, for on-site mixed concrete
LOD
Level of details
300
200
300
200
DA
Ceiling exit (CE) Ø
90
mm
LB
Min. luminaire covering Ø
97
mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
38.000
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.940
l
CNSEAN
EAN code
4013456546615
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Installation housing, HaloX® 100, front part Installation in: on-site mixed concrete Plastic front part for installation diameter: 90 mm Luminaire trim min. diameter: 97 mm Art. No.: 1281-05 / 920 896 049
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1281-07 - Install. housing, HaloX® 100 front part
KAISER
21.02.2023
1281-09 - Install. housing, HaloX® 100 front part
KAISER
21.02.2023
1281-08 - HaloX®-O front parts for square ceiling exit (CE)
KAISER
21.02.2023
1281-30 - Installation housing, HaloX® 100 with tunnel 190
KAISER
18.08.2023
1265-01 - B1 one-gang junction box
KAISER
21.02.2023
1281-06 - Install. housing, HaloX® 100 front part
KAISER
21.02.2023
1281-10 - Install. housing, HaloX® 100 front part
KAISER
21.02.2023
1227-50 - Concrete construction large slab ceiling box 115
KAISER
18.08.2023
1204-24 - Conc. const. end and transition bush
KAISER
21.02.2023
1282-30 - Installation housing, HaloX® 180 with tunnel 190
KAISER
21.02.2023
1204-34 - Conc. const. end and transition bush
KAISER
21.02.2023
1202-04 - Conc. const. wall and ceil. trans. 30°
KAISER
21.02.2023
1268-01 - B1 electronics box
KAISER
21.02.2023
1269-01 - B1 Two-gang junction box
KAISER
21.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청