국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1282-75
KAISER
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1282_75.prj},{NB=1282-75(2,1,1)},{ELLMAX=110},{LL=35},{LLNHT=75},{GD=210},{TF=120},{TL=190},{TB=140},{TH=85},{RK=4},{OP=10},{CNSMASSEXACT=596.500},{CNSVOLUMEEXACT=11.760},{VERS=1},{CNSORDERNO=1282-75},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180 mit Tunnel 190, m. Universal-Frontteil f. Magnetaufnahme, für Plattendecken},{SYS=HaloX® 180},{ELL=0-180},{IP=-},{CNSEAN=4013456548459},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2},{COVER=1},{COVER2=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1282-75 - Installation housing, HaloX® 180 with tunnel 190, with universal front part for recess, for slab ceilings, one-part
Bill of material
1282-75
CNSORDERNO
Article number
1282-75
BZ
Designation
Installation housing, HaloX® 180, with tunnel 190, with universal front part for recess, for slab ceilings
LOD
Level of details
300
200
300
200
SYS
System
HaloX® 180
ELL
Installation diameter luminaire / loudspeaker
0-180
mm
ELLMAX
max. installation depth for luminaire / loudspeaker
110
mm
LL
LED wattage max.
35
W
LLNHT
Lamp wattage LV/HV/TC max.
75
W
GD
Housing diameter Ø
210
mm
TF
Depth incl. front part
120
mm
TL
Tunnel length
190
mm
TB
Tunnel width
140
mm
TH
Tunnel height
85
mm
RK
Combination entry for M20/M25 conduits
4
CNSMASSEXACT
Individual net weight
596.500
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
11.760
L
CNSEAN
EAN code
4013456548459
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Installation housing, HaloX® 180, with universal front part for recess For recess Installation diameter: 180 mm Depth incl. front part: 120 mm Wattage LED max.: 35 W Wattage LV/HV/TC max.: 75 W Installation diameter luminaire / loudspeaker __________ (please state) Installation depth luminaire / loudspeaker ___________ (please state) Trim diameter luminaire / loudspeaker ____________ (please state) Art. No.: 1282-75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청