국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9196-77
KAISER
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/hohlwand/9196_77.prj},{NB=9196-77(2)},{CNSORDERNO=9196-77},{HR=00220.00100.0000},{ENO=155111029},{BZ=Hohlwand Verbindungskasten, 165 x 165 x 72 mm, halogenfrei, mit Deckel, mit Geräteschrauben},{LOD=2},{INFOTEXT=UP-Abzweigdose Quickbox für Installation in Hohlwände und Hohldecken Länge x Breite x Tiefe: 165 x 165 x 72 mm. Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, VDE geprüft, Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 8, Ø 25 mm: 2; Ø 32 mm: 2, für Klemmen bis 16mm2 Artikelnummer: 9196-77 / E-No 155 111 029},{PICTURESMALL=9196_77.png},{L=165},{B=165},{T=72},{FR=4 x 68},{K=16},{AO20=8},{AO25=2},{AO32=2},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=186.1},{CNSVOLUMEEXACT=2.203},{CNSEAN=4013456230613},{ETIM40=EC002601},{INFOLINK=HTML (Online)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9196-77 - Junction casing 165 x 165 x 72 mm
Bill of material
9196-77
CNSORDERNO
Order number
9196-77
ENO
E number
155111029
BZ
Designation
Cavity wall junction casing, 165 x 165 x 72 mm, halogen-free, with cover, with device screws
LOD
Level of Details
300
200
300
200
INFOTEXT
Infotext
UP-Abzweigdose Quickbox für Installation in Hohlwände und Hohldecken Länge x Breite x Tiefe: 165 x 165 x 72 mm. Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, VDE geprüft, Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 8, Ø 25 mm: 2; Ø 32 mm: 2, für Klemmen bis 16mm2 Artikelnummer: 9196-77 / E-No 155 111 029
L
Length
165
mm
B
Width
165
mm
T
Depth
72
mm
FR
Cut hole Ø
4 x 68
mm
K
for terminals up to
16
mm2
AO20
Break-out openings Ø 20 mm
8
AO25
Break-out openings Ø 25 mm
2
AO32
Break-out openings Ø 25 mm
2
CNSMASSEXACT
Individual net weight
186.1
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
2.203
l
CNSEAN
EAN code
4013456230613
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청