Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1056-04
KAISER
Flush-mounting
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/unterputz/1056_04.prj},{NB=1056-04(300)},{CNSORDERNO=1056-04},{T=46},{EO=60},{RE=3},{RE2=2},{LRS=2},{GS=2},{OP=500},{P=55.70},{PG=110},{CNSMASSEXACT=20.3},{CNSVOLUMEEXACT=0.304},{CNSEAN=4013456532090},{BZ=Gerätedose},{IP=25},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=UP-PLUS, die neue Generation der Unterputz-Installation mit dem innovativen Kombistutzen für schnelle und verdrehungssichere Kombinationen. Mit variabler Rohreinführung für M20/M25 Rohre und großem Installationsraum. · Variabler Kombinationsstutzen für Rohre bis M25 · Flexibel für Schraub- und Spreizkrallenbefestigung der Geräte · Mehr Raum zum Installieren · Verdrehungssicherer, garantierter 71 mm Normabstand bei Kombinationen},{LOD=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1056-04 - One-gang box
Bill of material
1056-04
CNSORDERNO
Order number
1056-04
CNSEAN
EAN-Code
4013456532090
BZ
Designation
One-gang box
LOD
Level of Details
300
200
300
200
T
Depth
46
mm
EO
Installation opening
60
mm
RE
Conduit entries M20
3
mm
RE2
Conduit entries M25
2
LRS
Combination conduit entries M20/25
2
GS
Device screws
2
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
UP-PLUS, the new generation of flush-mounting installation with the innovative combination connection piece for quick and non-distorting combinations. With variable conduit entry for M20/M25 conduits and large installation space.· Variable combination connection piece for conduits up to M25· Flexible for screw and claw fixing of the accessories· More installation space· High torsional strength, guaranteed standard distance of 71 mm for combinations
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청