Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1096-01
KAISER
Flush-mounting
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/unterputz/1096_01.prj},{NB=1096-01(300)},{CNSORDERNO=1096-01},{L=159},{B=159},{T=75},{RE20=16},{RE25=8},{RE32=4},{LF=12},{PA=30},{P=1050.00},{PG=120},{CNSMASSEXACT=0.0},{CNSVOLUMEEXACT=0.000},{CNSEAN=4013456151505},{BZ=Verbindungskasten 150},{KB=16 mm2},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1096-01 - Junction casing 150
Bill of material
1096-01
CNSORDERNO
Order number
1096-01
CNSEAN
EAN-Code
4013456151505
BZ
Designation
Junction casing 150
LOD
Level of Details
300
200
300
200
L
Length
159
mm
B
Width
159
mm
T
Depth
75
mm
KB
For terminals up to
16 mm2
RE20
Conduit entries M20
16
RE25
Conduit entries M25
8
RE32
M32 conduit entries
4
LF
Cable entries
12
PA
Dispatch
30
ST
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Flush-mounting junction casings in all sizes and for almost any kind of jobs. This programme features practical housing sizes as well as robust housing design perfect for building sites.· As central junction casings for star-shaped cable laying· Easy to rewire when changing the way rooms are used· With separator walls to separate electrical circuits· For installation of DIN terminal strips, TS 35 standard rails for terminal blocks, LSA+ terminal strips and much more· End cover with screw fastening for VDE-compliant installation
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청