KVT RAA M3 - 7 - 6
KVT Fastening
PEM® self-clinching fasteners
Right angle clinch fasteners (aluminium)
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/pem_einpressbefestiger/raa/raa.prj},{NB=KVT RAA M3 - 7 - 6},{IDNR=MIN},{W=Aluminium (6061-T6)},{L=5.89},{GW=M3 x 0.5},{A=7.89},{B=2.77},{C=6.35},{D=3.18},{E=9.42},{F=7},{G=9.27},{H=1.02},{SM=1.0},{J1=2.870},{H1=1.500},{JX='9.1' , '10.7'},{LX='3.89' , '5.89'},{E1=6.7000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
RAA - Self-clinching right-angle fastener
Bill of material
KVT RAA M3 - 7 - 6
BZC
Part description
RAA M3 - 7 - 6
RAA M3 - 7 - 6
W
Material
Aluminum (6061-T6)
L
Length ±0.08
5.89
5.89
mm
GW
For screw threads
M3 x 0.5
M3 x 0.5
A
±0.08
7.89
7.89
mm
B
øB ±0.1
2.77
2.77
mm
C
nom.
6.35
6.35
mm
D
nom.
3.18
mm
E
±0.15
9.42
9.42
mm
F
±0.15
7
7
mm
G
nom.
9.27
9.27
mm
H
Min. distance to edge
1.02
mm
J
Min. distance to edge
10.7
10.7
mm
SM
Min. thickness
1.0
mm
LB
Loch im Blech +0.05 -0.03
8 x 6
8 x 6
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청