M 520, 520-1-050
MICROMAT Spannhydraulik
Blockzylinder
Doppeltwirkend
Powered by
CAD모델 선택
{micromat/blockzylinder/doppeltwirkend/m520_asmtab.prj},{NB=M 520, 520-1-050 (0)},{BN=520-1-050},{KB=50},{STG=32},{HUB=25},{HUBST=0},{DK100=18.9},{ZK100=11.6},{A=100},{B=75},{C=10},{G=13.0},{SX=20},{TX=13.0},{H=44},{L=110},{L1=32},{L2=45},{M=23},{N=27},{O=M20 x 30},{P=G 1/4},{R=76},{S=45},{SW=27},{ONDM=20.000},{OH=30.000},{PNDM=13.157},{SD=20.000},{SH=13.000},{T=14.000},{ST=21.500},{PPATH=m520/m520_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
MICROMAT Spannhydraulik
Description
M 520 - Blockzylinder doppeltwirkend mit durchgehender Kolbenstange für Positionsüberwachung
Bill of material
M 520, 520-1-050
BN
Bestell-Nr.
520-1-050
520-1-050
KB
Kolben ØD
50
50
mm
STG
Stangen Ød
32
32
mm
HUB
Hub
25
25
mm
HUBST
Hubst
mm
값 입력 HUBST
Hubst
mm
cm
inch
ft
확인
DK100
Druckkraft (100 bar)
18.9
18.9
kN
ZK100
Zugkraft (100 bar)
11.6
11.6
kN
A
a
100
100
mm
B
b
75
75
mm
C
c
10
10
mm
G
gØ
13.0
13.0
mm
SX
Senkung x
20
20
mm
TX
Tief x
13.0
13.0
mm
H
h
44
44
mm
L
110
110
mm
L1
32
32
mm
L2
45
45
mm
M
m
23
23
mm
N
n
27
27
mm
O
o x Gewindetiefe
M20 x 30
M20 x 30
P
Gewinde
G 1/4
G 1/4
R
r
76
76
mm
S
s
45
45
mm
SW
sw
27
27
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청