카탈로그: Milwaukee Cylinder
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Milwaukee Cylinder
15-72-1005
Milwaukee Cylinder
Alignment Couplers and Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{milwaukeecylinder/ac_and_acc/rod_clevis.prj},{NB=15-72-1005},{PN=15-72-1005},{CODE=C105},{MAXL=49479},{CB=2.531},{CBNUM=2.53100},{CD=1.752},{CDNUM=1.75200},{CE=4.50000000},{CH=2.37500000},{CW=1.25000000},{F=2.37500000},{L=2.25000000},{A=2.25000000},{BL=0.010},{DT=0.007},{KK=1 1/2-12},{KK1=1.50000},{ER=1.75000000},{FONT=0.250}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Milwaukee Cylinder
Description
C101_C102_C103_C104_C105_C106_C107_C108_C109_C110 - Rod Clevis
Bill of material
15-72-1005
PN
Part No.
15-72-1005
15-72-1005
CODE
Code
C105
C105
MAXL
Max Load (tension)
49479
49479
lbs
CB
2.531
2.531
인치
CD
1.752
1.752
인치
CE
4 1/2
4 1/2
인치
CH
2 3/8
2 3/8
인치
CW
1 1/4
1 1/4
인치
F
2 3/8
2 3/8
인치
L
2 1/4
2 1/4
인치
A
2 1/4
2 1/4
인치
BL
B-Lines
0.010
0.010
인치
DT
D-T(upsidedown)
0.007
0.007
인치
KK
Thread size
1 1/2-12
1 1/2-12
인치
ER
1 3/4
1 3/4
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청