국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.016.00.01000.038.1
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_016_00_01000_asmtab.prj},{NB=NC.016.00.01000.038.1(0,-,-,-,-)},{CNSORDERNO=NC.016.00.01000.038.1},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.016.00.01000},{AZOLGASARTNO=CK 1000 038 V1},{NITROCYLARTNO=NC.016.00.01000.038.1},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=38},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.6008},{IF=985},{IIF=985},{HUB=0},{B=50},{Q=3},{L=88},{AK=28},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.93},{V=0.062},{FD=160},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=LOW PROFILE},{SERIEN=CK},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/nc_016_00_01000_asmtpl.prj},{VTEMP=0.06235}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.016.00.01000...1 - Gasdruckfeder, niedrigbauend, System NK
Bill of material
NC.016.00.01000.038.1
CNSORDERNO
Order number
NC.016.00.01000.038.1
NC.016.00.01000.038.1
COMPANY
Company
MSP
TYPE
Type
NC.016.00.01000
HUBMAX
Max. Stroke
38
38
mm
FL
Flanges
ohne Flansche ✔
ohne Flansche
ohne Flansche
A14-050
A14-050
A34-050
A34-050
B21-050
B21-050
B76-050
B76-050
C35-050
C35-050
C50-050
C50-050
D02-050
D02-050
D67-050
D67-050
CONSYS
Connection systems
without connector ✔
without connector
without connector
Connector M12 x 1,5
Connector M12 x 1,5
Connector G1/8"
Connector G1/8"
Connector 7/16" UNF
Connector 7/16" UNF
Connector 9/16" UNF
Connector 9/16" UNF
CON
Connector
without connector ✔
without connector
TB
Tube
ohne Rohre ✔
ohne Rohre
CR
Compression Rate
1.6008
1.6008
IF
Initial Force (160 bar)
985
daN
IIF
Initial Intermediate Forces (160 bar)
985
daN
HUB
Dynamic stroke
mm
값 입력 HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
확인
B
Body diameter
50
mm
L1
Total length
126
126
mm
Q
Safety stroke
3
mm
L
Cylinder length
88
88
mm
AK
Ø ROD
28
mm
VM
VMAX
1.6
m/s
CNSMASSEXACT
weight
0.93
0.93
kg
V
Vol
0.062
0.062
l
FD
Full pressure
160
bar
BAG
Gewinde für Ladeadapter
G1/8"
ABA
Filling adapter
18 CG 1-Q
PB
Produkt Bezeichnung
LOW PROFILE
SERIEN
Series
CK
VTEMP
0.06235
0.06235
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NC.080.00.01200 - Gas Spring, Hollowspring
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.028.0558 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.060.09.00750...1 - Gas Spring, Standard, compact height
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.040.00.06500...1 - Gas Spring, medium size
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.050.0114 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.032.0402 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.195.0320 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.075.0355 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.016.00.00570...1 - Gas Spring, compact height, NK serie
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.032.0114 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.038.0114 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.030.20.07500...1 - Gas Spring, compact, side connection
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.120.0467 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.045.0503 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청