카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.071.00.00250.025
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_071_00_00250_asmtab.prj},{NB=NC.071.00.00250.025(0,-,-,-)},{CNSORDERNO=NC.071.00.00250.025},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.071.00.00250},{AZOLGASARTNO=APFA 250 025},{NITROCYLARTNO=NC.071.00.00250.025},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=25.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{CR=1.2731},{IF=250},{IIF=250},{HUB=0},{B=38},{Q=2},{L=75.0},{AK=16},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.47},{V=0.023},{FD=125},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=ISO},{SERIEN=APF},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/nc_071_00_00250_asmtpl.prj},{VTEMP=0.02343}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.071.00.00250 - Gasdruckfeder, Standard nach VDI 3003
Bill of material
NC.071.00.00250.025
CNSORDERNO
Order number
NC.071.00.00250.025
NC.071.00.00250.025
COMPANY
Company
MSP
TYPE
Type
NC.071.00.00250
HUBMAX
Max. Stroke
25.0
25.0
mm
FL
Flanges
ohne Flansche ✔
ohne Flansche
ohne Flansche
A14-038
A14-038
A34-038
A34-038
B76-038
B76-038
C05-038
C05-038
C20-038
C20-038
D02-038
D02-038
D67-038
D67-038
CONSYS
Connection systems
without connector ✔
without connector
without connector
Connector M6
Connector M6
CON
Connector
without connector ✔
without connector
CR
Compression Rate
1.2731
1.2731
IF
Initial Force (150 bar)
250
daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
250
daN
HUB
Dynamic stroke
mm
값 입력 HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
확인
B
Body diameter
38
mm
Q
Safety stroke
2
mm
L
Cylinder length
75.0
75.0
mm
AK
Ø ROD
16
mm
VM
VMAX
1.6
m/s
CNSMASSEXACT
weight
0.47
0.47
kg
V
Vol
0.023
0.023
l
FD
Full pressure
125
bar
BAG
Gewinde für Ladeadapter
M6
ABA
Filling adapter
06 CG 2-Q
PB
Produkt Bezeichnung
ISO
SERIEN
Series
APF
VTEMP
0.02343
0.02343
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청