카탈로그: Rodoflex
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rodoflex
ATMN80-18-24L76
Rodoflex
Powered by
CAD모델 선택
{rodoflex/atmn.prj},{NB=ATMN80-18-24L76},{IDNR=ATMN80},{D1=18.000},{D2=24.000},{B=72.000},{B1=82.000},{L=76.000},{M=29.000},{C=50.000},{F=68.000},{H=50.000},{G=6.000},{GN=4.917},{COPPIA=80},{PAR=0.20},{DIST=0.35},{ANG=1,5°},{RIG=45},{INE=0.88},{SERR=12},{PESO=1.310}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 662
HELP_VARIABLE
Company
Rodoflex
Description
ATMN - Flexible Couplings torsionally stiff power transmission
Bill of material
ATMN80-18-24L76
IDNR
Part Number
ATMN80
ATMN80
D1
Internal diameter
18.000
18.000
mm
D2
Internal diameter
24.000
24.000
mm
B
External diameter
72.000
72.000
mm
B1
Size
82.000
82.000
mm
L
Torsional stiffness
76.000
76.000
mm
M
Connection
29.000
29.000
mm
C
Distance
50.000
50.000
mm
F
Torsional stiffness
68.000
68.000
mm
H
Torsional stiffness
50.000
50.000
mm
G
Screw
6.000
6.000
mm
COPPIA
Nominal torque
80
80
Nm
PAR
Screw tightening torque
0.20
0.20
mm
DIST
Axial displacement
0.35
0.35
mm
ANG
Angular misalignment
1,5°
1,5°
°
RIG
Torsional stiffness
45
45
Nm/rad
INE
Moment of inertia
0.88
0.88
gcm2
SERR
momento serraggio viti
12
12
Nm
PESO
Weight
1.310
1.310
Kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청