카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
ST7429.30X072
Steinel Normalien
3 Guide units
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/fuehrungselemente_3/st_7429_asmtab.prj},{NB=ST7429.30X072},{BESTNR=ST7429.30X072},{D1=30},{SD1=10.000},{VER=3.000},{D3=48},{D5=72},{D8=58},{D9=5.5},{K=28},{T=5.7},{L1=72},{L3=47},{L4=25},{BM=mit Flansch Gleitführung bronzeplattiert},{M=8.000},{P=1.000},{E=14.200},{L=16.000},{H=5.500},{WG=0.970},{PPATH=parts/st_7429/st_7429_asmtpl.prj},{FUNC=Guiding, Stamping, Blanking, Forming}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 39
HELP_VARIABLE
Company
Steinel Normalien
Description
ST 7429 - Guide bushes with flange, sliding guide bronze-plated
Bill of material
ST7429.30X072
BESTNR
Order No.
ST7429.30X072
ST7429.30X072
D1
Diameter
30
30
mm
VER
3.000
3.000
mm
D3
Diameter
48
48
mm
D5
Diameter
72
72
mm
D8
Diameter
58
58
mm
D9
Diameter
5.5
5.5
mm
K
Length
28
28
mm
T
Length
5.7
5.7
mm
L1
Length
72
72
mm
L3
Length
47
47
mm
L4
Length
25
25
mm
BM
Comment
with flange bronze plated sliding guide
WG
Weight
0.970
0.970
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ST 7120 - Guide pillars with shoulder
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7481 - Guide bushes with flange, sliding guide with solid lubricant
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7126 - Guide pillars with shoulder with internal thread, both-sided
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7319 - Guide bushes smooth, sliding guide bronze-plated
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7387 - Holding disc with screw
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7100 - Guide pillars smooth, for pouring
Steinel Normalien
14.05.2024
2081.95. - Headed guide bush ECO-LINE, bronzeplated, ISO 9448-6
FIBRO
17.08.2023
ST 7426 - Guide bushes with flange, ball guide aluminium
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7182 - Pillar holding bushes with holding clamps
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 9827 - Guide pillars
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7361 - Guide bushes
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7419 - Guide bushes with shoulder, sliding guide bronze-plated
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7106 - Guide pillars smooth, for pouring with thread on both sides
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 3579 - Die sets with guide plate, 2 guide pillars mounted centrically sl...
Steinel Normalien
14.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청