카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
SZ 4512. 10 x 06
Steinel Normalien
9 Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/zubehoer_9/sz_4512.prj},{NB=SZ 4512. 10 x 06},{BESTNR=SZ 4512. 10 x 06},{D1=10},{L1=6},{D2=6},{L2=9},{WG=0.006},{FUNC=Blanking, Forming, Guiding}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Steinel Normalien
Description
SZ 4512 - Supporting bolts rigid
Bill of material
SZ 4512. 10 x 06
BESTNR
Order No.
SZ 4512. 10 x 06
SZ 4512. 10 x 06
D1
Diameter1
10
10
mm
L1
Head height
6
6
mm
D2
Diameter (shaft)
6
6
mm
L2
Shank height
9
9
mm
WG
Weight
0.006
0.006
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SZ 8580 - Distance and fitting unit SZ 8580
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 8131 - Thrust pieces
Steinel Normalien
14.05.2024
03130 - Positioning pins cylindrical not ground
norelem
30.04.2024
K0352 - Positioning pins cylindrical ground
KIPP
21.05.2024
Rivet studs DIN 71803 form B
MBO Oßwald
08.10.2021
GN 709.2-BR - ELESA-Locking elements with threaded blind hole
Elesa
26.09.2023
AMF 6370ZN-10 M8 - Pull-stud Size 10 for engagement screw M8
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
SZ 4371 b - Lifting lugs with screws
Steinel Normalien
14.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청