국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
10-01-0004-0030-0220
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Assembled with Washer
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/assembled_with_washer/11004.prj},{NB=10-01-0004-0030-0220},{S=M 3},{L=22},{L1=4,5,6,8,10,12,14,15,16,18,20},{L2=4,5,6,8,10,12,14,16,20},{L3=4,5,6,8,10,12,14,15,16,18,20,25},{L4=4,5,6,8,10,12,14,15,16,18,20,22,25,30,35,40,45},{L5=5,6,8,10,12,14,15,16,18,20,22,25,30,35,40,45,50},{L6=8,10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40},{L7=8,10,12,14,15,16,18,20,25,30,40}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 89
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
10010004 - Brass(+)Pan head P
Bill of material
10-01-0004-0030-0220
S
Size
M 3
M 3
L
Length
22
22
CNSORDERNO
Order number
10-01-0004-0030-0220
10-01-0004-0030-0220
P
Pitch
0.50
0.50
mm
TOH
Type of + Hole
2
2
DK
Outside Diameter
5.5
5.5
mm
TDK
tolerance-dk
-0.5
-0.5
K
Width
2.0
2.0
mm
TK
tolerance-k
+-0.15
+-0.15
mm
SOW
Size of Washer
6x0.5
6x0.5
SOSW
Size of Spring Washers
5.5x0.7
5.5x0.7
LOR
Length of Run -out of thread (a)
3.0
3.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청