국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: SVS Automation
생성됨: 18.09.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SVS Automation
82S-1B1212AY-AC1DA02400
SVS Automation
3/2 Way solenoid valves
Powered by
CAD모델 선택
{svs_automation/3_2_wege_magnetventile/typ_82s_asmtab.prj},{NB=82S-1B1212AY-AC1DA02400_(DL)},{TYP=Typ 82, Körper und Führungsrohr Messing},{FUNKTION=S = stromlos offen, Entlastung über Führungsrohr},{ANSCHLUSS=1 = G1/8 (Körper)},{DICHTWERKSTOFF=B},{KOERPERDUESE=12},{POLDUESE=12 = 1,2 mm},{AK=A = 1,0 N},{IK=Y = 2,4 N},{KURZSCHLUSSRING=A},{SPULENTYP=C1DA},{ANSCHLUSSSPANN=02400},{MDRUCK=DL},{INFO=Produktinformation},{N=25.4},{N1=18},{P=18},{H=61},{H1=52.1},{G=G1/8},{I=6},{L=30},{O=M4},{R=M5},{D=24},{PPATH=typ_82s/typ_82s_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SVS Automation
Description
3/2 way solenoid valve NO type 82S - body brass, DN 1,2 - 1,5, G1/8
Bill of material
82S-1B1212AY-AC1DA02400
BESTELLSCH
Order code
82S-1B1212AY-AC1DA02400
TYP
Type
type 82, body and tube brass
FUNKTION
function
S = normally open, pressure release by guide tube
ANSCHLUSS
ports
1 = G1/8 (body)
DICHTWERKSTOFF
seal material
B = NBR (Perbunan)
E = EPDM
V = FPM
B = NBR (Perbunan)
E = EPDM
V = FPM
KOERPERDUESE
nominal size seat body
12 = 1,2 mm
15 = 1,5 mm
12 = 1,2 mm
15 = 1,5 mm
POLDUESE
nominal size seat pole
12 = 1,2 mm
AK
external core spring
A = 1,0 N
IK
internal core spring
Y = 2,4 N
KURZSCHLUSSRING
short circuit ring
A = copper short circuit ring
X = without short circuit ring
A = copper short circuit ring
X = without short circuit ring
SPULENTYP
coil type
C1DA
CXFA
C1DA
CXFA
ANSCHLUSSSPANN
supply voltage
24V = (DC)
24V ~ (AC, 50Hz)
230V ~ (AC, 50Hz)
24V = (DC)
24V ~ (AC, 50Hz)
230V ~ (AC, 50Hz)
DRUCK
maximum differential pressure
0-7.5
INFO
Info
Product information
N
n
25.4
mm
N1
n
18
mm
P
18
mm
M
49
mm
H
61
mm
H1
h
52.1
mm
G
G1/8
I
6
mm
L
30
mm
O
M4
R
M5
D
24
mm
D1
d
22
mm
GEW
Weight
110
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청