카탈로그: Tecnorm
생성됨: 07.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
N320.25
Tecnorm
1 Guide elements
Powered by
CAD모델 선택
{tecnorm/01_fuehrungselemente/n320_fuhrungsbuchse.prj},{NB=N320.25},{INFO=Online PDF},{D1=25},{D2=40},{D3=63},{D4=50},{D5=5.5},{D6=9.0},{L1=55},{L2=30},{L3=25},{L4=4.5},{L5=10},{R=1.5},{T=5.7},{K=23},{MAT=Stahl, 18NiCrMo5, gehärtet 64 ± 2 HRC, bronzeplattiert}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Tecnorm
Description
N 320. Guide bushing with flange, bronze-plated like DIN 9831 / ISO 9448 - Guide elements
Bill of material
N320.25
BESTNR
Order number
N320.25
N320.25
INFO
PDF Info
Online PDF
D1
Diameter
25
25
mm
D2
Diameter
40
40
mm
D3
Diameter
63
63
mm
D4
Diameter
50
50
mm
D5
Diameter
5.5
5.5
mm
L1
Length
55
55
mm
L2
Length
30
30
mm
L3
Length
25
25
mm
T
Length
5.7
5.7
mm
K
Length
23
23
mm
MAT
Material
Steel, 18NiCrMo5, hardened 64 ± x2 HRC plated bronze
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청