19984
voestalpine
19. Bolt guide
Powered by
CAD모델 선택
{voest/19_bolzenfuehrung/19_1_asmtab.prj},{NB=VA_Bolzen_19984_19994(300)},{IDENTNR=19984},{DW=0},{DWMAX=30},{HUB=30},{B=80},{L=80},{H=42},{B1=72},{B2=44},{B3=56},{L1=55},{L2=5.0},{L3=50},{H1=11},{H3=20},{H4=23},{H5=16},{D=20},{D1=17},{D2=11.0},{D3=8},{D4=14},{D5=M8},{NDM=8.000},{F=18},{T=16},{HUBMAX=30},{ISK=M8},{IDENTNRG=19994},{BEZ=KOCU-S-20},{GD=14},{GL1=50},{GW3=9.0},{GH3=22},{D6=8},{PPATH=19_1_asmtpl.prj},{S=13.0},{S1=6.0},{K2=8.0},{R=22},{B4=40},{C=20},{H6=23.0},{GEWICHT=1.30},{CTN=84833080},{FIBRO1=2967.10.20.030},{SANKYO1=KOCU-S-20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
19.1 - Bolt guides
Bill of material
19984
IDENTNR
Code-No.
19984
19984
DW
Angle of rotation
deg
HUB
STROKE
mm
값 입력 HUB
STROKE
mm
cm
inch
ft
확인
B
80
80
mm
L
80
80
mm
H
42
42
mm
B1
-0.2/0
72
72
mm
B2
44
44
mm
B3
56
56
mm
L1
55
55
mm
L2
5.0
5.0
mm
L3
50
50
mm
H1
11
11
mm
H3
±0.02
20
20
mm
H4
23
23
mm
H5
16
16
mm
D
Ø H7
20
20
mm
D1
Ø
17
17
mm
D2
Ø
11.0
11.0
mm
D3
Ø H7
8
8
mm
D4
Ø
14
14
mm
D5
Thread
M8
M8
F
-0.03/-0.01
18
18
mm
T
16
16
mm
HUBMAX
Stroke max.
30
30
mm
ISK
Socket head screw
M8
M8
GEWICHT
Weight
1.30
1.30
kg
CTN
Customs tariff number
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청