카탈로그: Wippermann
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wippermann
4201 0450 0181 10 J J 10 J J
Wippermann
Chain couplings
Powered by
CAD모델 선택
{wippermann/kettenkupplungen/kettenkupplungen_asmtab.prj},{NB=4201 0450 0181 10 J J 10 J J},{INFO=PDF Catalog},{AUS=Standard},{WIP=450 18},{DI1=10.0},{DI2=10.0},{QB1=J},{QB2=J},{PN1=J},{PN2=J},{ECLASS=23-3-10-90},{AUSVIS=Standardkette},{PPATH=assemblies/kettenkupplungen_asmtpl.prj},{ZTNR=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wippermann
Description
Chain couplings - Chain couplings
Bill of material
4201 0450 0181 10 J J 10 J J
CNSORDERNO
Article number
4201 0450 0181 10 J J 10 J J
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
AUS
Version
Standard chain
WIP
Wip
450 18
455 14
455 18
462 14
462 18
501 18
513 18
513 24
548 18
548 24
563 22
596 18
596 24
652 22
671 20
450 18
455 14
455 18
462 14
462 18
501 18
513 18
513 24
548 18
548 24
563 22
596 18
596 24
652 22
671 20
MD
Torque
38
Nm
MD2
Flywheel effect
405
kg mm2
N
maximum speed
8000
rpm
P
Pitch
8.0
mm
Z
Number of teeth
18
mm
B
Width
8.2
mm
D0
PCD
46.07
mm
DK
Tip circle
49.4
mm
DA
Hub diameter
38
mm
L
Hub length
20
mm
GL
Overall length
43.0
mm
DI1
Inner diameter
mm
값 입력 DI1
Inner diameter
mm
cm
inch
ft
확인
DI2
Inner diameter
mm
값 입력 DI2
Inner diameter
mm
cm
inch
ft
확인
QB1
Cross bore
Yes
No
Yes
No
M1
Inside thread
M3
QB2
Cross bore
Yes
No
Yes
No
M2
Inside thread
M3
PN1
Groove
Yes
No
Yes
No
PN2
Groove
Yes
No
Yes
No
B1
Groove width
4
mm
B2
Groove width
4
mm
H1
Groove height
1.8
mm
H2
Groove height
1.8
mm
CNSMASSEXACT
Weight max.
0.4
kg/St.
ECLASS
eClass No.
23-3-10-90
ZTNR
Customs Tariff No.
84839089
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청