Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 81
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
ISO ≈7380-2 - Button head screws - Part 2: Hexalobular socket button head screws with collar
Bill of material
Screw ISO ≈7380-2 M5x40_51041.050.040
CNSORDERNO
Article Number
NENNID
Short description
D
Nominal thread diameter
mm
L
Nominal length
mm
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
ISO ≈7380-2
THREAD
Thread
Metric thread
THREADDIRECTIO
Thread direction
Right
STYLE
Style
TYPE
Type
With flange
BASICMATERIAL
Basic material
Stainless steel
GRADE
Grade
A2
SURFACETREATME
Surface treatment
HEADSHAPE
Head shape
Button head
DRIVINGFEATURE
Driving feature
Hexalobular
COLOR
Color
CNSMASSEXACT
Nett weight
kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ROHS
RoHs
Y
EANCODE
EAN code
INTRASTATCODE
Intrastat
73181561
ECLASS
eClass
23-11-01-02
UNSPSC
31161520
ETIM
EC002356
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/51041050040
D3
Nominal core diameter
mm
P
Pitch of bolt
B
Thread length
mm
BX
mm
LS
Length of shaft
mm
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt)
mm
C
max.
DA
Inner diameter of Auflageflaeche max.
DC
max.
DK
Head diameter max.
DL
DW
min.
E
min.
K
Head height max.
RF
max.
R
Transition radius under head min.
R1
min.
S
Width across flats
NR
Hexalobular
A
Distance from the last full form thread to the bearing face max.
T
Depth of the driving feature min.
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей