Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 82
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
DIN 705 A ISO 4029 - Stellringe
Bill of material
DIN 705 A ISO 4029 37810.800.001
CNSORDERNO
Article Number
NENNID
Short description
D
Nominal diameter
mm
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
DIN 705 A/ISO 4029
STYLE
Style
TYPE
Type
With set screw
BASICMATERIAL
Basic material
GRADE
Grade
SURFACETREATME
Surface treatment
HEADSHAPE
Head shape
DRIVINGFEATURE
Driving feature
COLOR
Color
CNSMASSEXACT
Nett weight
kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
BS- /4168-5;NEN- /2343;NF- /E27-183
ADDITIONALINFO
Additional information
with ISO 4029
ROHS
RoHs
Y
EANCODE
EAN code
INTRASTATCODE
Intrastat
ECLASS
eClass
UNSPSC
31161807
ETIM
EC002389
URL
NENN
Identification
LINK1
LINK2
LINK3
001
H8
Inner diameter
H13
Outer diameter
JS14
Thickness
mm
NSS
Number of set screws
NDEN
Nominal thread diameter
TDEN
Thread core diameter
PEN
Threaded pitch
LEN
Nominal length
mm
DTEN
Diameter of the truncated cone point
WSEN
Width of slot
DFEN
Depth of the driving feature max.
LOD
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей