Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 33
HELP_VARIABLE
Company
Febrotec
Description
Garter Spring - Garter Spring
Bill of material
0G94-014-0350
ARTNR
Partnumber
DA
Outside diameter
mm
D
Wire diameter
mm
DI
Inside diameter ring
mm
L1
Length ring inside
mm
F1
Force at travel 3,75mm
N
FO
Preload
N
WER
Material code
1.4310 mm
GEW
Weight
- g
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Febrotec
    Safety Ring Hole - Safety Ring Hole
    Febrotec
    Constant Force Spring - Constant Force Spring
    Febrotec
    Die springs - Die springs
    Febrotec
    Ball Bearing Disc Spring - Ball Bearing Disc Spring
    Febrotec
    Finger Spring Washer - Finger Spring Washer
    Febrotec
    Disc Spring Clover - Disc Spring Clover
    Febrotec
    Retaining Pin - Retaining Pin
    Febrotec
    Disc Spring - according to DIN and other standards
    Febrotec
    Curved Washer - Curved Washer
    Febrotec
    Split Ring - Split Ring
    Febrotec
    Torsion Spring - Torsion Spring
    Febrotec
    Compression Spring Ceramic - Compression Spring Ceramic
    Febrotec
    Wavo Spring - Wavo Spring
    Febrotec
    Wave Spring Washer - Wave Spring Washer
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей