Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1281-05 - Install. housing, HaloX® 100 front part
Bill of material
1281-05
CNSORDERNO
Art. No.
1281-05
BZ
Designation
Install. housing, HaloX® 100 front part, inst. diameter Ø 90 mm, for on-site mixed concrete
LOD
Level of details
DA
Ceiling exit (CE) Ø
90 mm
LB
Min. luminaire covering Ø
97 mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.940 l
CNSEAN
EAN code
4013456546615
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Installation housing, HaloX® 100, front part Installation in: on-site mixed concrete Plastic front part for installation diameter: 90 mm Luminaire trim min. diameter: 97 mm Art. No.: 1281-05 / 920 896 049
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей