Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9350-21 - Installation housing Enox
Bill of material
9350-21
CNSORDERNO
Art. No.
9350-21
BZ
Designation
Installation housing Enox, for luminaires or loudspeakers, air-tight, 368 x 268 x 60 mm
LOD
Level of details
L
Length
368 mm
B
Width
268 mm
T
Depth
60 mm
LI
Internal length
300 mm
BI
Internal width
200 mm
TI
Internal depth
57 mm
M25
Conduit entries for DIN EN conduit up to Ø 25 mm
4
LSF
Cable entries 3 x 1.5 mm²
4
LSF2
Cable entries 3 x 2.5 mm² or 5 x 1.5 mm²
4
CNSMASSEXACT
Individual net weight
367 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
4.06 l
CNSEAN
EAN code
4013456532885
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
EnoX luminaire and loudspeaker housing for the installation of luminaires, loudspeakers, displays and much more Minimum internal spacing: 40 mm peripheral integrated strain relief (retention force) acc. to DIN VDE 0606 / DIN EN 60670-1 only for insulation material with heat resistance > 250 °C Use only tested heat-resistant cables (N2 GMH 2G) and temperature-resistant terminals (e.g. T100) for installation accessories up to LxW 120 x 220 mm or Ø 120 mm Heat deformation resistance up to 220°C with 4 screws (FX4) length 368 mm width 268 mm depth 60 mm internal length 300 mm internal width 200 mm internal depth 57 mm Conduit entries for DIN EN conduit up to Ø 25 mm: 4 cable entries 3 x 1.5 mm²: 4 cable entries 3 x 2.5 mm² or 5 x 1.5 mm²: 4
ETIM40
ETIM 40
EC000414
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей