Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9062-74 - Electronics box
Bill of material
9062-74
CNSORDERNO
Order number
9062-74
CNSEAN
EAN code
4013456255074
BZ
Designation
Electronic-Dose
LOD
Level of Details
T
Tiefe
75 mm
MA
Centre distance
71 mm
FR
Cut hole Ø
2 x 68 mm
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Hohlwand-Electronic-Dose für Schaltgeräte, elektronische Bauteile, Leitungen und Klemmen in Hohlwänden. Die Dose kann unterteilt und kombiniert werden und bietet somit vielseitige Einsatzmöglichkeiten.· Für unterschiedliche Spannungsarten durch den Einsatz der zugehörigen Trennwand· Einbringen von Funk- oder EIB-Aktoren· Mit tapezierfähiger und spachtelbarer Abdeckung· Kombinierbar untereinander sowie mit Geräte- und Geräte-VerbindungsdosenVerbindungsclip zum Anreihen von Dosen Art.-Nr. 9062-50
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей