Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9248-01 - Wall light connection box
Bill of material
9248-01
CNSORDERNO
Order number
9248-01
CNSEAN
EAN-Code
4013456242401
BZ
Designation
Wall light connection box
LOD
Level of Details
T
Depth
45 mm
FL
Cut hole Ø
35 mm
FP
For panel thickness
7 - 40 mm
LSF3
Cable entries 3 x 1.5 mm²
1
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    KAISER
    9148-00 - Wall light connection box
    KAISER
    1055-04 - One-gang box
    KAISER
    1283-74 - Installation housing, HaloX® 250
    KAISER
    9063-50 - Luminaire connection box
    Rittal
    VX SE Standalone Enclosure - Sheet steel
    KAISER
    1048-00 - Wall light connection box
    AGRO
    4561 - Arched tubing stand with nails
    KAISER
    9064-02 - O-range® one-gang junction box with holding ring
    KAISER
    9264-22 - O-range ECON® 64  one-gang junction box
    KAISER
    9248-77 - Wall light connection box
    KAISER
    9063-02 - O-range® one-gang box with holding ring
    KAISER
    9266-22 - O-range ECON® conduit one-gang junction box
    KAISER
    9268-94 - Cavity wall electronics box ECON® Flex
    KAISER
    9263-22 - O-range ECON® 63 one-gang box
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей