Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kollmorgen
Description
D10X Housed DDR - Housed DDR
Bill of material
D101A-12-1210
PN
Part number
D101A-12-1210
SERIES
Series
D10X
DDS
Direct Drive Series
MFS
Motor Frame Size
10 = 11.19" O.D.
RSL
Rotor Stack Length
WT
Winding Type
MO
Mounting Option
CT
Connector Type
SO
Shaft Option
1= Straight thru bore w/ face coupling
FD
Feedback Device
BO
Bearing Option
US
Unit Seal
A
156.465 mm
B
152.905 mm
C
38.100 mm
D
110.500 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей