Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.030.20.11800...1 - Gasdruckfeder, kompakt, seitlicher Anschluss
Bill of material
NC.030.20.11800.025.1
CNSORDERNO
Order number
COMPANY
Company
MSP
TYPE
Type
NC.030.20.11800
HUBMAX
Max. Stroke
mm
FL
Flanges
CONSYS
Connection systems
CON
Connector
TB
Tube
CR
Compression Rate
IF
Initial Force (150 bar)
11780 daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
0 daN
HUB
Dynamic stroke
mm
Введите значение для HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
B
Body diameter
120 mm
L1
Total length
mm
Q
Safety stroke
3 mm
L
Cylinder length
mm
AK
Ø ROD
80 mm
VM
VMAX
1.6 m/s
CNSMASSEXACT
weight
kg
V
Vol
l
FD
Full pressure
150 bar
BAG
Gewinde für Ladeadapter
G1/8"
ABA
Filling adapter
18 CG 1-Q
PB
Produkt Bezeichnung
POWER COMPACT STROKE
SERIEN
Series
CS-KC
VTEMP
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей