Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 55
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.053.00.00000...1 - Gasdruckfeder, kleine Abmessung VDI 3003
Bill of material
NC.053.00.00100.025.1
CNSORDERNO
Order number
COMPANY
Company
MSP
TYPE
Type
NC.053.00
HUBMAX
Max. Stroke
mm
FL
Flanges
CR
Compression Rate
IF
Initial Force
daN
IIF
Initial Intermediate Forces
daN
HUB
Dynamic stroke
mm
Введите значение для HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
B
Body diameter
25 mm
L1
Total length
mm
Q
Safety stroke
2 mm
L
Cylinder length
mm
AK
Ø ROD
12 mm
VM
VMAX
1.6 m/s
CNSMASSEXACT
weight
kg
V
Vol
l
FD
Full pressure
20 bar
BAG
Gewinde für Ladeadapter
M6
ABA
Filling adapter
06 CG 2-Q
PB
Produkt Bezeichnung
MINI
SERIEN
Series
AFD
VTEMP
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей