Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 9
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
10007003 - Steel 7-mark Hexagon upset head P
Bill of material
10-00-7003-0060-0150
SIZE
Size
M 6
L
Length
CNSORDERNO
Order number
P
Pitch
1.00 mm
K
Width
4.0 mm
TK
tolerance-k
+-0.2 mm
S
Width
10 mm
TS
tolerance-S
-0.2 mm
E
Height
10.9 mm
SOW
Size of Washer
13x1.0
SOSW
Size of Spring Washer
11.5x1.5
LOR
Length of Run -out of thread (a)
6.3 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей