Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
11007003 - Steel 7-mark Hexagon trimmer P
Bill of material
11-00-7003-0060-0160
SIZE
Size
M 6
L
Length
CNSORDERNO
Order number
P
Pitch
1 mm
K
Width
4 mm
TK
tolerance-k
+-0.15 mm
S
Width
10 mm
TS
tolerance-S
-0.2 mm
E
Height
11.5 mm
SOW
Size of Washer
13x1.0
SOSW
Size of Spring Washer
11.5x1.5
LOR
Length of Run -out of thread (a)
6.3 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей