Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N0000504 - Spring Nut (Details)
Bill of material
N0-00-0504-01000000
CNSORDERNO
Order number
N0-00-0504-01000000
S
Size
M10
P
Pitch
1.25 mm
SW
Width across flats
17 mm
TSW
Tolerance Width across flats
0 -0.25 mm
E
Width across corners
19.6 mm
H
Height
8.0 mm
TH
Tolerance Height
0 -0.36 mm
T
Thickness
3.2 mm
TT
Tolerance Thickness
±0.07 mm
D
Diameter
20.55 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей