Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Kollmorgen
Açıklama
AKMH2 Serisi - AKMH2 Serisi
Malzeme listesi
AKMH21x-ANKNCA1K
PN
Parça Numarası
AKMH21x-ANKNCA1K
SERIES
Seri
AKMH2
ROTORSTACKLENGTH
İstif
MOUNT
Montaj Düzeneği
SHAFT
Mil
FEEDBACKDEVICE
Geri Besleme Cihazı
CONNECTORS
Konnektörler
BRAKE
Fren
CL
Kablo Uzunluğu
SEAL
Sızdırmazlık
K
RPR
Anma Gücü Aralığı
0.2-0.7 kW
CTR
Sürekli Tork Aralığı
0.3-1.1 Nm
PTR
Tepe Torku Aralığı
1.6-5.5 Nm
MAXS
Maks. Hız
8000 rpm
MDIA
Motor Çapı
74 mm
C
4.80 [.189]
D
40 (+0.011/-0.005) [1.5748 (+.0004/-.0002) ] j6
E
63 [2.480]
H
D M4 [DIN 332]
J
11 (+0.012/+0.001) [.4331 (+.0004/+.0001) ] k6
K
30.0 [1.18]
P
R
S
T
U
0.035 [.0013]
V
0.080 [.0031]
W
0.080 [.0031]
ZMAX
Z MAX
167.2 [6.583]
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Bunu görüntüleyen kullanıcılar da ilgilendi
    Kollmorgen
    AKMH3 Serisi - AKMH3 Serisi
    Kollmorgen
    AKMH4 Serisi - AKMH4 Serisi
    Kollmorgen
    AKMH5 Serisi - AKMH5 Serisi
    Kollmorgen
    AKMH6 Serisi - AKMH6 Serisi
    Kollmorgen
    AKM1 Serisi - AKM1 Serisi
    Kollmorgen
    AKM2 Serisi - AKM2 Serisi
    Kollmorgen
    AKM5 Serisi - AKM5 Serisi
    Kollmorgen
    AKM3 Serisi - AKM3 Serisi
    Kollmorgen
    C04 Motor - Kartuş DDR
    Kollmorgen
    AKM4 Serisi - AKM4 Serisi
    Kollmorgen
    D06X Muhafazalı DDR - Muhafazalı DDR
    Kollmorgen
    AKM7 Serisi - AKM7 Serisi
    Kollmorgen
    AKM2G Boyut 2 - AKM2G Serisi
    Kollmorgen
    TBMS Serisi - Gövdesiz Motor
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir