Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N0020205 - U-Nut (Other details) (Stainless)
Bill of material
N0-02-0205-01200000
CNSORDERNO
Order number
N0-02-0205-01200000
S
Size
M12
P
Pitch
1.5 mm
SW
Width across flats
19 mm
TSW
Tolerance Width across flats
0 -0.35 mm
H
Height
10.5 mm
TH
Tolerance Height
±0.4 mm
M
Thread length
9 mm
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Bunu görüntüleyen kullanıcılar da ilgilendi
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir