F104018160
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD模型選擇
{dme/d_m_e_euro/5/f1040.prj},{NB=F104018160},{PN=F104018160},{DESC=F1040 18 × 160 },{D1=18},{D2=M10},{L=160},{L1=5},{L2=20},{SW=6},{T1=6},{D2X=10.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 35
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
F1040 - Guide Bolt For Ejector Unit - DME - Mat. 1.7131 - 720 HV 30
Bill of material
F104018160
PN
Part Number
F104018160
F104018160
DESC
Description
F1040 18 × 160
F1040 18 × 160
D1
Diameter D1
18
18
mm
D2
Tap size - D2
M10
M10
L
Length L
160
160
mm
L1
Length L1
5
5
mm
L2
Length L2
20
20
mm
SW
Slot width SW
6
6
mm
T1
Depth T1
6
6
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求