目錄: EGIS
Created: 19.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EGIS
EGIS - V5025x400 - T15 - 40/80/40 - Q10
EGIS
rails_ml_v
Powered by
CAD模型選擇
{egis/rails_ml_v/v_part_ml.prj},{NB=egis_V5025_T15_400__40_80_Q10},{TYPEML=1.000},{H=50},{B=25},{L1MINX=20.000},{L1MINST=9.000},{L1DEFAULT=40.000},{B1=25},{V=17.0},{A=1.5},{H1=10.0},{P1=6.9},{T=15},{HT=28.000},{A1=0.500},{V1D=6.000},{V1H=7.000},{V1H1=13.000},{V1PROF=15.990},{V1D1=8.000},{V1A=0.500},{V1B=8.490},{V1X=1.000},{T10D=8.000},{T10DA=0.750},{T15D=7.500},{T15DA=0.750},{T15D1=11.500},{T03D=8.000},{T03DF=6.000},{T03DPROF=15.000},{T03DPROF1=1.0},{FORMRAYNURE=0.000},{TYPE=V5025},{FORMTX='T15', 'T15 - Trou noyuré pour VIST', 'T10' , 'T10 - Trou outre pour VIST', 'T03', 'T03 - Trou taraudé pour VIST et de profondeur T','', 'Sans trou de fixation'},{VIST=M6},{L=400},{FORMT=T15},{L1=40},{LA=80},{E1=},{E2=},{QUALITE=Q10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EGIS
Description
V - Rails de guidage V
Nomenclature
EGIS - V5025x400 - T15 - 40/80/40 - Q10
TYPE
Type
V5025
V5025
H
0/-0.2
50
50
mm
B
0/-0.1
25
25
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
FORMT
Trous de fixation
T15 - Trou noyuré pour VIST
T10 - Trou outre pour VIST
T03 - Trou taraudé pour VIST et de profondeur T
Sans trou de fixation
T15 - Trou noyuré pour VIST
T10 - Trou outre pour VIST
T03 - Trou taraudé pour VIST et de profondeur T
Sans trou de fixation
L1
mm
Enter value for L1
mm
cm
inch
ft
確定
L1L2
Valeur pour centrage
40.00
40.00
mm
LA
mm
Enter value for LA
mm
cm
inch
ft
確定
L2
40.00
40.00
mm
E1
Avec/Sans trou en bout
Avec trou en bout
Sans trou en bout
Avec trou en bout
Sans trou en bout
E2
Entrées arrondies aux extrémités
Sans entrées arrondies des 2 côtés
Avec entrées arrondies des 2 côtés
Sans entrées arrondies des 2 côtés
Avec entrées arrondies des 2 côtés
QUALITE
Qualité
Q10 - Qualité standard
Q6 - Qualité précise
Q2 - Qualité spécialemnt précise
Q10 - Qualité standard
Q6 - Qualité précise
Q2 - Qualité spécialemnt précise
B1
0/-0.2
25
25
mm
V
17.0
17.0
mm
A
min.
1.5
mm
VIST
Vis T
M6
M6
H1
10.0
10.0
mm
P1
6.9
6.9
mm
T
min.
15
15
mm
V1
M6
M6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
E-HW - Cages linéaires en équerre
EGIS
16.09.2011
V - Rails de guidage V
EGIS
07.11.2011
V - Rails de guidage V
EGIS
02.11.2011
LUT - Rails de guidage LUT
EGIS
25.07.2011
E-H ZW - Cages linéaires plates à 2 rangées
EGIS
16.09.2011
ML - Rails de guidage ML
EGIS
17.03.2023
LUE - Rails de guidage LUE
EGIS
01.06.2011
S - Rails de guidage S
EGIS
02.11.2011
E-HG - Cages linéaires à amortissement
EGIS
17.03.2023
E-BF - Cages linéaires plates à 1 rangée
EGIS
16.09.2011
E-HBW - Cages linéaires à billes
EGIS
25.07.2011
Globetrotter NEMA Premium Efficiency C-Face Footless - General Purpose Thre...
Hub City
15.09.2021
E-H - Cages linéaires plates à 1 rangée
EGIS
17.03.2023
E-FF - Cages linéaires plates à 1 rangée
EGIS
16.09.2011
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求