目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
lypsis dd 04 0157754
LYPSIS
A6-Demouling
Powered by
CAD模型選擇
{lypsis/a6-demoulage/dd_04.prj},{NB=lypsis_dd_04_0157754},{CODE=0157754},{D=18},{L=60},{E=6.41},{E1=3},{L1=22.0},{L2=5.00},{T=21},{X=22},{D1=17.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 130
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
DD-04 - Doigt de demoulage à tête inclinée
Nomenclature
lypsis_dd_04_0157754
CODE
0157754
0157754
D
18
18
mm
L
60
60
mm
E
6.41
6.41
mm
E1
3
3
mm
L1
22.0
22.0
mm
L2
5.00
5.00
mm
T
21
21
mm
X
22
22
°
D1
17.5
17.5
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求