幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
10-02-T104-0040-0250
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Assembled with Washer
Powered by
CAD模型選擇
{sunco/assembled_with_washer/12t14.prj},{NB=10-02-T104-0040-0250},{S=M 4},{L=25},{L1=6,8,10,12,14,15,16,18,20,25},{L2=6,8,10,12,14,15,16,18,20,25,30},{L3=6,8,10,12,14,15,16,18,20,25,30},{L4=10,12,14,15,16,18,20,25,30}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 41
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
1002T104 - Stainless TRX Pan head P
Bill of material
10-02-T104-0040-0250
S
Size
M 4
M 4
L
Length
25
25
CNSORDERNO
Order number
10-02-T104-0040-0250
10-02-T104-0040-0250
P
Pitch
0.7
0.7
mm
DS
Drive Size
T20
T20
DK
Outside Diameter
7.0
7.0
mm
TDK
tolerance-dk
-0.5
-0.5
mm
K
Width
2.6
2.6
mm
TK
tolerance-k
+-0.15
+-0.15
mm
A
Width
3.94
3.94
mm
D
Diameter
1.350
1.350
mm
SOW
Size of Washer
8x0.5
8x0.5
SOSW
Size of Spring Washers
7x1.0
7x1.0
LOR
Length of Run -out of thread (a)
4.1
4.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求