00-01-0002-0040-0550
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Machine Screws
Powered by
CAD模型選擇
{sunco/machine_screws/01002.prj},{NB=00-01-0002-0040-0550},{S=M 4},{L=55},{L1=4,5,6,8,10,12},{L2=8,10,12},{L3=4,5,6,8,10,12,15,16},{L4=5,6,8,10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40},{L5=6,8,10,12},{L6=6,8,10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100},{L7=8,10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40,45,50,65,70,75,80},{L8=10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40,45,50,60,70,75},{L9=16,20,25,30,35,40,45,50,55}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 103
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
00010002 - Brass(+)Round countersunk machine screw
Bill of material
00-01-0002-0040-0550
S
Size
M 4
M 4
L
Length
55
55
CNSORDERNO
Order number
00-01-0002-0040-0550
00-01-0002-0040-0550
P
p: Pitch
0.700
0.700
mm
TOH
Type of + Hole
2
2
DK
dk: Outside Diameter
8.000
8.000
mm
TDK
tolerance-dk
-0.5
-0.5
mm
K
k: Width
2.300
2.300
mm
TK
tolerance-k
-0.3
-0.3
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求