幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
00-09-0000-0050-0120
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Machine Screws
Powered by
CAD模型選擇
{sunco/machine_screws/0a000.prj},{NB=00-09-0000-0050-0120},{S=M 5},{L=12},{L1=5,6,8,10,12,15,16,20,25,30},{L2=5,6,8,10,12,15,16,20,25,30,35,40,45,50},{L3=6,8,10,12,15,16,20,25,30,35,40,45,50},{L4=8,10,12,15,16,20,25,30,35,40,45,50},{L5=16,20,25,30,35,40,45,50}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 57
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
00090000 - Titanium(+)Pan head machine screw(TW270)
Bill of material
00-09-0000-0050-0120
S
Size
M 5
M 5
L
Length
12
12
CNSORDERNO
Order number
00-09-0000-0050-0120
00-09-0000-0050-0120
P
p: Pitch
0.800
0.800
mm
TOH
Type of + Hole
2
2
DK
dk: Outside Diameter
9.000
9.000
mm
TDK
tolerance-dk
-0.6
-0.6
mm
K
k: Width
3.300
3.300
mm
TK
tolerance-k
+-0.15
+-0.15
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求