18150
voestalpine
11. L-Gibs
Powered by
CAD模型選擇
{voest/11_winkelleisten/11_06.prj},{NB=VA_Winkelleisten_18150},{IDENTNR=18150},{L=1005},{H=35},{B=35},{H1=24},{B1=20},{GEWICHT=5.00},{CTN=84833080},{DAIMLER1=B80466100000101-9440056}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
11.6 - L-Gibs
Bill of material
18150
IDENTNR
Code-No. WF 750/1A
18150
18150
L
Length L
1005
mm
H
Height h
35
35
mm
B
Width b
35
35
mm
H1
Height h1 +0.1/+0.05
24
24
mm
B1
Width b1 ±0.1
20
20
mm
GEWICHT
Weight
5.00
5.00
kg
CTN
Customs tariff number
84833080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求