Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
65-2090 - Magnetic Door Catch
Bill of material
65-2090
PN
Part No.
65-2090
A
28.70 mm
B
27.69 mm
C
11.11 mm
D
31.59 mm
E
41.75 mm
F
52.32 mm
G
G Wide
4.31 mm
H
18.03 mm
J
22.35 mm
K
18.92 mm
W
Weight
.054 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型