Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CHELIC
描述
SQMG - 螺牙型压力计接头
明细表
SQMG6-6
D
管径
6 mm
M
牙径
M14x1
MODEL
型式
SQMG6-6
B
48.2 mm
C
17.1 mm
L
15.2 mm
G
12 mm
H
对边
17 mm
SA
有效面积
10 mm^2
WEIGHT
重量
22 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型