Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 168
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
Ejector pins - bath nitrided - TC Typ(e) DIN 1530/ISO 8694, 500°-550°C, Material 1.2344
Bill of material
ENC0502-000200
REF
Catalog Number
L1
Length (+2/0)
mm
L2
Length (-1/-2)
mm
R
Radius
mm
K
Head Thickness (0/-0.05)
mm
D3
Pin Diameter d3 (0/-0.1)
mm
D2
Head Diameter d2 (0/-0.2)
mm
D1
Shoulder Diameter d1 (g6)
mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型