Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
公司
协育齿轮工业株式会社
描述
直齿轮 - 模数1(SUS304,形状L)
明细表
S80SU15L-0706
CNSORDERNO
产品型号
PINFO
Product information
MOD
模数
0.80
MTR
材料
SUS304
Z
齿数
D
基准圆直径 d
mm
DA
齿顶圆直径
mm
S
类型
L1
B
齿宽
7.0 mm
DD
孔径
0 mm
DH
轮毂外径
mm
LH
轮毂长度
28.0 mm
LHR
轮毂长度(L型,C型)
60.00 mm
L
全长
95.0 mm
B2
键槽的宽度
0.0 mm
T2
键槽深度
0.0 mm
M
螺纹标称
-
LS
螺纹的位置
0.0 mm
DI
轮辋的内径di
0.0 mm
BW
腹板厚度
0 mm
MASS
重量
g
CNSORDERNO2
产品型号
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型