Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
协育齿轮工业株式会社
描述
直齿轮 - 模数2 (S45C, 形状L1, L2)
明细表
S2S10L-2216
CNSORDERNO
产品型号
PINFO
Product information
MOD
模数
2.00
MTR
材料
S45C
Z
齿数
D
基准圆直径 d
mm
DA
齿顶圆直径
mm
S
类型
B
齿宽
22.0 mm
DD
孔径
0 mm
DH
轮毂外径
mm
LH
轮毂长度
32.0 mm
LHR
轮毂长度(L型,C型)
64.00 mm
L
全长
118.0 mm
B2
键槽的宽度
0.0 mm
T2
键槽深度
0.0 mm
M
螺纹标称
-
LS
螺纹的位置
0.0 mm
DI
轮辋的内径di
0.0 mm
BW
腹板厚度
0 mm
MASS
重量
g
HUB
轮毂追加工
HA
轮毂第一台阶直径
mm
HB
轮毂第一台阶直径
mm
HC
轮毂第二台阶直径
mm
HD
轮毂第二台阶直径
mm
SH
孔的追加工
D1
孔径D1
mm
TD1
齿孔的容许尺寸公差D1
DD1
孔长度DD1
mm
D2
孔径D2
mm
TD2
齿孔的容许尺寸公差D2
DD2
孔长度DD2
mm
D3
孔径D3
mm
TD3
齿孔的容许尺寸公差D3
DD3
孔长度DD3
mm
KEY
键槽追加工
TYPKEY
键槽的尺寸
TAP1
螺纹孔最加工1
NBTAP1
螺纹孔数1
DTAP1
螺纹孔1
mm
POSTAP1
螺纹孔的位置1
mm
ANGTAP01
第一列螺纹孔角度1
°
ANGTAP1
第二列螺纹孔角度1
°
TAP2
螺纹孔最加工2
NBTAP2
螺纹孔数2
DTAP2
螺纹孔2
mm
POSTAP2
螺纹孔的位置2
mm
ANGTAP02
第一列螺纹孔角度2
°
ANGTAP2
第二列螺纹孔角度2
°
CNSORDERNO2
产品型号
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型