Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.060.10.10000 - Gasdruckfeder, Standard, nach VDI 3003
Bill of material
NC.060.10.10000.080
CNSORDERNO
Order number
COMPANY
Company
MSP
TYPE
Type
NC.060.10.10000
HUBMAX
Max. Stroke
mm
FL
Flanges
CONSYS
Connection systems
CON
Connector
TB
Tube
CR
Compression Rate
IF
Initial Force (150 bar)
10280 daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
10280 daN
HUB
Dynamic stroke
mm
输入参数值: HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
B
Body diameter
195 mm
L1
Total length
mm
Q
Safety stroke
3 mm
L
Cylinder length
mm
AK
Ø ROD
95 mm
VM
VMAX
2.0 m/s
CNSMASSEXACT
weight
kg
V
Vol
l
FD
Full pressure
145 bar
BAG
Gewinde für Ladeadapter
G1/8"
ABA
Filling adapter
18 CG 1-Q
PB
Produkt Bezeichnung
ISO
SERIEN
Series
AG
VTEMP
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型