Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
10000111 - Steel(+)Hexagon upset head I
Bill of material
10-00-0111-0050-0100
SIZE
Size
M 5
L
Length
10
CNSORDERNO
Order number
10-00-0111-0050-0100
ON
Order number
1-0-111-050010
P
Pitch
0.8 mm
TOH
Type of + Hole
2
K
Width
3.5 mm
TK
tolerance-k
-0.1 mm
S
Width
8 mm
TS
tolerance-S
-0.2 mm
E
Height
8.7 mm
SOW
Size of Washer
12.5 x 1.6
SOSW
Size of Spring Washers
NONE
LOR
Length of Run -out of thread (a)
4.4 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型