Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 9
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
10007003 - Steel 7-mark Hexagon upset head P
Bill of material
10-00-7003-0060-0150
SIZE
Size
M 6
L
Length
CNSORDERNO
Order number
P
Pitch
1.00 mm
K
Width
4.0 mm
TK
tolerance-k
+-0.2 mm
S
Width
10 mm
TS
tolerance-S
-0.2 mm
E
Height
10.9 mm
SOW
Size of Washer
13x1.0
SOSW
Size of Spring Washer
11.5x1.5
LOR
Length of Run -out of thread (a)
6.3 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型