Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
2102050H - Stainless(+) Small Counter sunk D=7 Tapping Screw(2guide, BRP)
Bill of material
21-02-050H-0040-0200
S
Size
4
L
Length
CNSORDERNO
Order number
P
Pitch
1.41 mm
TOH
Type of + Hole
2
DK
Outside Diameter
7 mm
TDK
tolerance-dk
-0.5
K
Width
2.3 mm
TK
tolerance-k
-0.3 mm
G
Length
5 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型